Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gerade, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.5 mm², Polzahl: 5, Schirmanschluss: Nein

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Stift, gerade, Schraubanschluss, M12, 0.14 mm², 0.5 mm², Polzahl: 5, Schirmanschluss: Nein

Standard-Stückpreis:
13.45
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    Männlich (Stecker)
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennspannung(V)
    36
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIS-ZW-5
  • Passendes Kabel
    PG7
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 5
  • Zurücksetzen
Nennstrom(A)

Verfeinern nach

  • 4
  • Zurücksetzen
Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren

Verfeinern nach

  • M12
  • Zurücksetzen
Abgeschirmt

Verfeinern nach

  • Nein
  • Zurücksetzen
Kernquerschnitt

Verfeinern nach

  • 0.5
  • Zurücksetzen
Material Gehäuse

Verfeinern nach

  • Kunststoff
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5
4
M12
Nein
0.5
Kunststoff
9 Arbeitstage
13.45

9457540000
Teilenummer : 9457540000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    4
  • Nennspannung(V)
    36
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIS-ZW-5
  • Passendes Kabel
    PG7
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    M12
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    0.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
-
-
-
-
-
-
5 Arbeitstage
21.62

  • Mengenrabatt
Teilenummer : SAIS-ZW-5
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verbinderform
    Rund
  • Initialen der Steckverbinderserie
    S / T / U
  • Anwendbarer Kontakt
    [Männlich (Stecker)] Männlich (Stecker)
  • Anzahl der Pole
    -
  • Kombinationsmethode
    Kabelanschluss
  • Nennstrom(A)
    -
  • Nennspannung(V)
    36
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Gerade
  • Modell
    SAIS-ZW-5
  • Passendes Kabel
    PG7
  • Verdrahtungsbereich(mm2)
    0.14 to 0.75
  • Schrauben-Spezifikationen
    M12
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    -
  • Abgeschirmt
    -
  • Kernquerschnitt
    -
  • Material Gehäuse
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support