Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Haube
- Standard-Stückpreis:
-
2.77 €
- Lieferzeit:
-
9 Arbeitstage
Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Connector Shape
- Quadratisch
-
- Connector series initials
- Anzahl
-
- Verdrahtungsverfahren
- Gehäuse
-
- Protection function (environmentally resistant)
- IP65
-
- Representative Standard
- PSE / CE / CCC / CSA
-
- Eigenschaften
- Für oberseitige Kabel
-
- Besondere Hinweise
- Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
-
- Spezifikationen
- Einfachwirkende Ausführung
-
- Schrauben-Spezifikationen
- PG11
-
- Höhe
- 50 mm
-
- Tiefe(mm)
- 36