Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Fuß (Pkg.)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Größe 1: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Fuß (Pkg.)

Standard-Stückpreis:
9.97
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Eigenschaften
    Mit Gewinde
  • Hinweis
    Metall
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    25,8mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 04
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • HDC 04A SLU 1PG11G
  • HDC 04A SLU 1M20G
  • Zurücksetzen
Schrauben-Spezifikationen

Verfeinern nach

  • PG11
  • M20
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
HDC 04A SLU 1PG11G
PG11
92 Arbeitstage
10.80

1652490000
Teilenummer : 1652490000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 04A SLU 1PG11G
  • Eigenschaften
    Mit Gewinde
  • Hinweis
    Metall
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    PG11
  • Höhe
    25,8mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 04
HDC 04A SLU 1M20G
M20
9 Arbeitstage
9.97

1788830000
Teilenummer : 1788830000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 04A SLU 1M20G
  • Eigenschaften
    Mit Gewinde
  • Hinweis
    Metall
  • Besondere Hinweise
    Für nicht explosionsgeschützte Anwendungen
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Schrauben-Spezifikationen
    M20
  • Höhe
    25,8mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 04

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support