Größe 3: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Größe 3: Einzelverriegelung (Hebel auf Unterseite) / Schott (Durchgang)

Standard-Stückpreis:
9.35
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 06
Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • HDC 06B ADLU
  • HDC 06B ALU
  • Zurücksetzen
Eigenschaften

Verfeinern nach

  • Mit Abdeckung
  • Ohne Abdeckung
  • Zurücksetzen
Höhe

Verfeinern nach

  • 29 mm
  • 47 mm
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
HDC 06B ALU
Ohne Abdeckung
29 mm
92 Arbeitstage
9.35

1202100000
Teilenummer : 1202100000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 06B ALU
  • Eigenschaften
    Ohne Abdeckung
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    29 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 06
HDC 06B ADLU
Mit Abdeckung
47 mm
9 Arbeitstage
19.25

1202500000
Teilenummer : 1202500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Connector Shape
    Quadratisch
  • Connector series initials
    Anzahl
  • Verdrahtungsverfahren
    [Sonstige] Gehäuse
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Verfügbar] IP65
  • Representative Standard
    PSE / CE / CCC / CSA
  • Modell
    HDC 06B ADLU
  • Eigenschaften
    Mit Abdeckung
  • Spezifikationen
    Einfachwirkende Ausführung
  • Höhe
    47 mm
  • Höhe Ausführung
    Höhe Ausführung: 06

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support