Aluminium-Baugruppenträger, Serie AC

Aluminium-Baugruppenträger, Serie AC
[Merkmale] Aluminiumgehäuse für AC-Serie. Der Hersteller nimmt Bestellungen für die kundenspezifische Verarbeitung an, wie z. B. die Verarbeitung der Chassislöcher und die Montage von Abstandshaltern und Bolzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC12-16
AC12-23
AC16-16
AC16-23
AC16-33
AC16-43
AC20-16
AC20-23
AC20-43
AC26-16
AC26-23
AC26-33
AC26-43
AC32-23
AC32-33
AC37-23
AC37-33
AC37-43
AC43-23
AC43-33
AC43-43
AC43-55
AC50-23
AC50-33
AC50-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

30.33 €

1 6 Arbeitstage 1010397

33.30 €

1 6 Arbeitstage 10103167

32.96 €

1 6 Arbeitstage 1014397

36.83 €

1 6 Arbeitstage 10143167

40.88 €

1 6 Arbeitstage 10143267

44.55 €

1 6 Arbeitstage 10143367

34.72 €

1 6 Arbeitstage 1018397

39.28 €

1 5 Arbeitstage 10183167

49.14 €

1 5 Arbeitstage 10183367

37.01 €

1 6 Arbeitstage 1024397

42.64 €

1 5 Arbeitstage 10243167

48.62 €

1 5 Arbeitstage 10243267

55.48 €

1 5 Arbeitstage 10243367

45.27 €

1 5 Arbeitstage 10303167

50.73 €

1 5 Arbeitstage 10303267

49.50 €

1 6 Arbeitstage 10353167

58.81 €

1 5 Arbeitstage 10353267

69.37 €

1 5 Arbeitstage 10353367

54.06 €

1 5 Arbeitstage 10413167

51.98 €

1 7 Arbeitstage 10413267

71.49 €

1 5 Arbeitstage 10413367

80.11 €

1 5 Arbeitstage 10413487

61.83 €

1 6 Arbeitstage 10483167

75.89 €

1 5 Arbeitstage 10483267

95.07 €

1 5 Arbeitstage 10483487

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Unbearbeitet H(mm) 17 Werkstoff Aluminium

Technischer Support