Montagesockel, Ausführung SMP

Montagesockel, Ausführung SMP
[Merkmale] Montagesockel für die SMP-Serie. Es hat eine silberne Eloxal-Oberflächenbehandlung. Bitte prüfen Sie das kompatible Modell, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMP0813
SMP1010
SMP1313
SMP1318
SMP1818
SMP1825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)

5.07 €

1 6 Arbeitstage 4898

5.12 €

1 6 Arbeitstage 7878

6.33 €

1 6 Arbeitstage 9898

7.55 €

1 6 Arbeitstage 98148

10.63 €

1 6 Arbeitstage 148148

13.51 €

1 6 Arbeitstage 148223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Silber-Alumit-Beschichtung Werkstoff Aluminium

Technischer Support