Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SFL-1
Farbe/Oberflächenbehandlung | Weißgrau | B(mm) | 15 | H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 10 | Werkstoff | Polycarbonat | Anzahl mit Packungen(Stück) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Externer Montagefuß, Serie SFL, die Teilenummer ist SFL-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFL-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften