Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MR-R4+
Artikelbezeichnung | Montagehalterung | Vertikales Maß(mm) | 8.4 | Abmessung Breite(mm) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Tiefe(mm) | 5.6 | Verwendbarer Steckverbinder | MR-( )F, FW, FD2 ( ) /MR-( )M, MW, MD2 ( ) | Anzahl der passenden Kerne(Kern) | 8, 16, 20, 25, 34, 50 |
Hinweis | Befestigen Sie Flachkopfschrauben-Maschinenschrauben und Federringe an der Montagehalterung (MR-R+). Nicht konform mit rechten Winkeln. Wenn ein Steckverbinder (2 Stellen) erforderlich ist, bestellen Sie bitte 2 Stück. |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Serie MR, die Teilenummer ist MR-R4+.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-R4+.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften