Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Serie NHVC

Serie NHVC
  • Mengenrabatt

[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHVC-301-PF
NHVC-301-RM
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Application Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Flansch Gegenstück 1

53.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage BuchseKabelanschlussSteckerAllgemeine Form11,0 bis 13,0NANHVC-301-RM

36.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SteckerPlattenmontageSteckhülseFlanschNARunde FormNHVC-301-PF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NHVC
Number Of Cores 1 Allowable Current(A) 10 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Gehäusegröße 30
Normalkern/Umgekehrter Kern Normalkernausführung Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2) 2.0 Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +60
Schraube für Rohre NA Behandlung der Gehäusebeschichtung Chrom Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support