Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R-754-CRF |
R-754-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Application | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Flansch | Gegenstück 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | Plattenmontage | Steckhülse | Mit Flansch / mit Kappe | Keine Kabelverbindung | Rechteckig | R-754-PM [gerader Stecker] | ||
642.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | Kabelanschluss | Stecker | Allgemeine Form | 38,0 bis 60,0 | NA | R-754-CRF [Einbaubuchse] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | P Q R | Serie beginnend mit P, Q, R | R |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Allowable Current(A) | 200 | Allowable Voltage(V) | 600 |
Wire connection method | Befestigung mit Schrauben | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP64-Äquivalent |
Gehäusegröße | 75 | Normalkern/Umgekehrter Kern | Umgekehrte Kernausführung | Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2) | 38 bis 100 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +70 | Schraube für Rohre | NA | Behandlung der Gehäusebeschichtung | Rohteil |
Behandlung der Kontaktbeschichtung | Zinn |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Application
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Flansch
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften