Klemmenabdeckung BTAA, Schutzschalter G-TWIN Serie BW【2 Stk. pro Packung】

Klemmenabdeckung BTAA, Schutzschalter G-TWIN Serie BW

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine Klemmenabdeckung für die Unterbrecher der BW-Serie mit langem Typ 2 Stück (breiter Typ) enthalten. [Anwendung] Es kann verwendet werden, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BW9BTAA-L3

Teilenummer
BW9BTAA-L3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.88 €

2 Stk. pro Packung

2 Packungen Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Ausführung (breite Ausführung) Farbe Transparenz Anzahl der Pole 2/3
Anwendung Klemmenabdeckung

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenabdeckung BTAA, Schutzschalter G-TWIN Serie BW, die Teilenummer ist BW9BTAA-L3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BW9BTAA-L3.

Technischer Support