Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verdrahtungsverfahren | Ausführung | Spezifikationen | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgröße (AWG) | Werkstoff | Betriebstemperaturbereich (°C) | Hinweis | Zulässiger Stromzusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.73 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 9 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.26 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 6 | [Sonstige] Motorbefestigung | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.93 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 12 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.28 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.25 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 9 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.79 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.29 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | [Sonstige] Motorbefestigung | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.30 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | [Sonstige] Motorbefestigung | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | ||
1.21 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.12 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 3 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.08 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | - | Plattenmontage | - | - | - | Stift/Gehäuse (Kappe) | Inline-Ausführung | 5,08 | - | UL94V-2, Nylon | -55 bis +85 | - | - | |
0.91 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.93 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 15 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 15 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
2.28 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 10 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.21 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.48 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 8 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.30 € | 24 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 1 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | NA | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.69 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 1 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | Positive · Verriegelung | NA | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.16 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | Doppeldrahtbuchse aktiviert (externe Form der Isolierbeschichtung max. 2,92 mm) | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.20 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.18 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchsengehäuse auf Drahtseite | Positive · Verriegelung | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchsengehäuse auf Drahtseite | Positive · Verriegelung | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.68 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
0.68 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
11.64 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Buchse · Gehäuse (Stecker) | NA | 6.5 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | Nylon 66 | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
3.72 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Plattenmontage | 10 | 250 | Crimp | Stift · Gehäuse (Kappe) | NA | 6.5 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | Nylon 66 | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.53 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Für PCB | 10 | 250 | Lötmittel | Stiftleiste | Arretierung · sperren | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
1.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | 10 | 250 | Lötmittel | Stiftleiste | Arretierung · sperren | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
2.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 10 | 250 | Lötmittel | Stiftleiste | Arretierung · sperren | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
8.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | 10 | 250 | Lötmittel | Stiftleiste | Positive · Verriegelung | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht | |
2.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | 10 | 250 | Lötmittel | Stiftleiste | Positive · Verriegelung | 5.08 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | –55 bis +85 | UL94V-2, Nylon | Zulässiger Strom ist der Wert bei Verwendung von AWG14-Draht |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Handelsübliches MATE-N-LOK |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Farbe | Naturfarben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verdrahtungsverfahren
Ausführung
Spezifikationen
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgröße(AWG)
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften