Dynamisches HTS-Modul

Dynamisches HTS-Modul
  • Mengenrabatt
[Features]
· The Dynamic Series of connectors have been developed heavy duty waterproofing applications.
· All Dynamic Series connectors are mountable from the inside of control panels to the panel exterior.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1747364-1
1747365-1
1747366-1
1871418-1
1871419-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Repräsentativer Standard Ausführung Rastermaß
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Serie Anzahl mit Packungen
(Stück)
Maximaler Kontaktwiderstand
(mΩ)
Kontakt-Gesamtwiderstand
(mΩ)

3.04 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker1215600UL / TÜV / CSAKontaktgehäuse6.514 ~ 28D-3800-1010

2.44 €

10 5 Arbeitstage 10Buchse305250-Buchsengehäuse3.7518 ~ 28D-2800-1010

2.50 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker305250-Kontaktgehäuse3.7518 ~ 28D-28002001010

3.32 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse440630UL / TÜV / CSABuchsengehäuse1210 ~ 16D-5800-22

9.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker440630UL / TÜV / CSAKontaktgehäuse1210 ~ 16D-5800369622

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Katakana Katakana Dynamisch
Anwendung Kabelanschluss Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Eigenschaften Dynamische Serie HTS-Serie kompatible Steckverbinder Farbe Schwarz Beschichtung Gold 0,38 μm
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +105 Hinweis UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT

Technischer Support