Polaritätspassfeder für Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß【100 Stk. pro Packung】

Polaritätspassfeder für Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
Polar key for 2-mm pitch pin header.

[Features]
· Excellent UV/heat resistance for indoor and outdoor use.
· Smooth fit-through and manufacturing based on standards.
· In addition, the zip ties (heat-resistant/weatherproof nylon 66) are backed up by various types of data and can be used with high reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A3-GPIN(A)

Teilenummer
A3-GPIN(A)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Polarität Passfeder Eigenschaften Für 2-mm-Stiftleiste Werkstoff Polyacetal
Farbe Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Polaritätspassfeder für Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß, die Teilenummer ist A3-GPIN(A).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3-GPIN(A).

Technischer Support