Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HT103/DF22A-1012 |
HT104/DF22-1416 |
HT104/DF22A-1416 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kompatibles Modell | Passender Draht | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,479.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | DF22A-1012SC | AWG 12 bis 10 | - | ||
2,155.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | DF22-1416SC/PC | AWG 16 | Außendurchmesser, Beschichtung: 2,6 mm, Querschnitt: 1,373 mm2, Abmessungen für das elektrische Abisolieren 3,5 bis 4,5 mm | ||
2,058.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | DF22A-1416SC/PC | AWG 16 bis 14 | Durchmesser Beschichtung φ 3,7 bis 3,2 mm, Querschnittsfläche: 2,078 bis 1,317 mm2, Abmessungen für das elektrische Abisolieren 3,5 bis 4,5 mm |
Loading...
Anwendung | Hand-Crimpwerkzeug | Passende Serien | Serie DF22 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibles Modell
Passender Draht
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften