Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie DF3

Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie DF3
· A manual crimping tool for 2-mm pitch discrete wire connections.

[Features]
· Board-to-board connector with a ground plate, height between boards depends on application (4 to 5 mm) and whether or not to use a ground plate is selectable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF3-TA22HC
DF3-TA2428HC
DF3EP-TA2428HC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Draht Außendurchmesser, Beschichtung
(φ)
Berechnete Querschnittsfläche
(mm2)
Abmessungen, Abisolieren
(mm)

1,278.28 €

1 6 Arbeitstage AWG 221.30,342 bis 0,1411,8 bis 2,3

1,239.60 €

1 5 Arbeitstage AWG 28 bis 241,5 bis 1,20,221 bis 0,0891,8 bis 2,3

1,442.51 €

1 6 Arbeitstage AWG 28 bis 241,5 bis 1,20,221 bis 0,0891,9 bis 2,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hand-Crimpwerkzeug Passende Serien Serie DF3

Technischer Support