Klemmenbefestigung für D-Sub-Steckverbinder

Klemmenbefestigung für D-Sub-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
A clamp fitting for D-sub connectors.

[Features]
· Solid and reliable screw-type locking mechanism.
· The materials are made of tough, plated ABS resin. Therefore, they are lightweight, solid, and provide improved electromagnetic wave shielding.
· To improve the shielding effect, the cable clamp is secured using 2 types of clamps on the shielding section. The clamp is structured to pinch the plug cases together.
・It has screws to allow the cable drain line to fall with the clamp.
・Solder (HD), pressure welding (FD/D), and crimping (CD) can be easily incorporated.
・However, in the case of the FD/D type, connect the line and use it for items with a fusion-bonded I/O cable.
・UL94HB ABS resin is used for plug casing in the CTH type. The plating processing conforms to UL746C standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDA-C(50)
HDB-C(50)
HDC-C(50)
HDD-C(50)
HDE-C(50)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern
(Ader)

5.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25

7.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 37

6.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemmbefestigung Zutreffende Serie Serie CTF Werkstoff Gehäuse – Edelstahl/Schrauben – Stahl (vernickelt)
Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +70

Technischer Support