Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie HNC

Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie HNC
Eine manuelle Crimpzange, die für die HNC-Serie verwendet werden kann. [Kompatibles Kabel]AWG26 bis 22/AWG30 bis 26

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TC-HNC-A

Teilenummer
TC-HNC-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

449.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hand-Crimpwerkzeug Passende Serien Serie HNC Kompatibles Modell HNC-2.5S-D-A(**)
Passender Draht AWG 26 bis 22 Außendurchmesser, Beschichtung(φ) 1,6 bis 1,3 Berechnete Querschnittsfläche(mm2) 0,342 bis 0,141
Abmessungen, Abisolieren(mm) 2,8 bis 3,3

Technischer Support