N-P-Koaxial-Adapterstück

N-P-Koaxial-Adapterstück
  • Mengenrabatt
Can be used with the N series jack and connectors of a different series.

[Features]
· This is used for connecting different connector models.
· There is a rich selection of product types.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRM-554S(40)
HRM-555S(40)
JUG-201A/U(40)
NP-BNCP(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Eigenschaften Passende Serie Betriebstemperaturbereich
(°C)

55.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -N-Stecker ⇔ SMA-Klinke-AdapterKlemmen-Kontaktfläche vergoldetN / SMA–55 bis +125

57.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -N-Stecker ⇔ SMA-Stecker-AdapterKlemmen-Kontaktfläche vergoldetN / SMA–55 bis +125

29.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -N-Stecker ⇔ BNC-Klinke-AdapterKlemmen-Kontaktfläche versilbertBNC / N–30 bis +85

41.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10N-Stecker auf BNC-Stecker-AdapterKlemmen-Kontaktfläche versilbertBNC / N–55 bis +85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft, Impedanz(Ω) 50

Technischer Support