Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie PCN10

Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie PCN10
Eine manuelle Crimpzange für Crimp-/Verbindungsstecker der Serie PCN10. [Kompatibles Kabel]AWG26 bis 22/AWG30 bis 26

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCN10-TA2630HC

Teilenummer
PCN10-TA2630HC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

843.17 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hand-Crimpwerkzeug Passende Serien Serie PCN10 Kompatibles Modell PCN10-2630SC
Passender Draht AWG 30 bis 26 Außendurchmesser, Beschichtung(φ) 1,3 bis 1,1 Berechnete Querschnittsfläche(mm2) 0,141 bis 0,055
Abmessungen, Abisolieren(mm) 3,0 bis 3,6

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmen-Crimpwerkzeug für Serie PCN10, die Teilenummer ist PCN10-TA2630HC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCN10-TA2630HC.

Technischer Support