Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RDG-LNA |
RDG-LNA(4-40) |
RDG-LNA(4-40)-W1 |
RDG-LNA(4-40)-W2 |
RDG-LNA-W1 |
RDG-LNA-W2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften | Kompatible Plattenstärke (mm) | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: M2,6 x 0,45 | 1,6–2,0 | - | |
1.06 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: Nr.4-40UNC | 1,6–2,0 | - | |
1.67 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: Nr.4-40UNC | 0,8–1,2 | Anzahl der Scheiben: 1 | |
2.87 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: Nr.4-40UNC | 0–0.4 | Anzahl der Scheiben: 2 | |
0.95 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: M2,6 x 0,45 | 0,8–1,2 | Anzahl der Scheiben: 1 | |
1.44 € | 2 Stk. pro Packung | 3 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Größe Innengewindeschraube: M2,6 x 0,45 | 0–0.4 | Anzahl der Scheiben: 2 |
Loading...
Anwendung | Arretierschraube | Zutreffende Serie | Serie RD*G | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Kompatible Plattenstärke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften