Kabel-Crimpwerkzeug für Serie RP13

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP13-TC-11
RP13-TC-12
RP13A-TC-01
RP13A-TC-11
RP19-TC-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Kompatibles Modell Passender Draht Außendurchmesser, Beschichtung
(φ)
Berechnete Querschnittsfläche
(mm2)
Abmessungen, Abisolieren
(mm)

656.70 €

1 5 Arbeitstage 10Hand-CrimpwerkzeugRP13-PC-112AWG 22 bis 18max. 1,90,865 bis 0,3433,0 bis 3,7

1,147.05 €

1 6 Arbeitstage -Hand-CrimpwerkzeugDF1B-2428PC / DF1-PD2428SCB / RP13-PC-122 / RP13-PC-121AWG 28 bis 24max. 1,40,221 bis 0,0893,0 bis 3,7

760.30 €

1 6 Arbeitstage -Crimpwerkzeug-φ 4,6 bis φ 5,8/φ 7 bis φ 7,5---

622.17 €

1 6 Arbeitstage -Hand-CrimpwerkzeugRP13A-SC-112AWG 22 bis 18max. 1,90,865 bis 0,3423,0 bis 3,7

656.70 €

1 6 Arbeitstage -Hand-CrimpwerkzeugRP19-PC-122 / RP19-SC-122AWG 28 bis 24max. 1,150,221 bis 0,0552,0 bis 2,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Serien Serie RP

Technischer Support