Manuelles Verdrahtungswerkzeug für Modularstecker

Manuelles Verdrahtungswerkzeug für Modularstecker
This is a manual wiring tool for modular plugs.

[Features]
・This tool is made of hard, resistant metal with a ratchet mechanism handle allowing for uniform pressure with blade contact. This serves to further prevent insufficient clamping.
・Removable insulation for flat and round cables.
・However, TC-2220-66 (01)is only intended for flat cables.
・TC-2220-8/10 P-88-1.
・Does not possess removable insulation mechanism.
・Cable insulation can be removed reliably by using an extraction lever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT601/TM21P-88P
HT601-TM23/22P-88P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibles Modell

739.57 €

1 6 Arbeitstage TM21P-88P/TM21CP-88P/TM21DP‐TM-88P/TM11AP‐88P

551.72 €

1 6 Arbeitstage TM22P-88P/TM23P-88P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hand-Verdrahtungswerkzeug Eigenschaften NA Passende Serien Serie TM-P

Technischer Support