Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FH12-33S-0.5SH(55)
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FH | Kontakt Stecker/Buchse | Buchse |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 33 | Steckverbinderausführung | Für FPC-FFC-Verbindung | Nennstrom(A) | 0.5 |
Zulässige Spannung(V) | AC 50 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) | Anschlussrichtung | Winkel |
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Eigenschaften | Ausführung mit unterem Kontakt | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.5 |
Meterware | Verfügbar | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.5 |
Besondere Hinweise | Wenn Sie alle Adern mir Elektrizität versorgen, verwenden Sie 70 % des zulässigen Stroms |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder zur Verbindung mit FPC / FFC mit 0,5 / 1 mm Rastermaß – Serie FH12, die Teilenummer ist FH12-33S-0.5SH(55).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FH12-33S-0.5SH(55).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften