Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 3 bis 5 mm Höhe – Serie DF12

Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 3 bis 5 mm Höhe – Serie DF12
  • Mengenrabatt
Connector for board to board connection with 0.5-mm pitch. Select the distance 3 mm to 5 mm between circuit boards by combining header and receptacle.

[Features]
· Available in a variety of board spacing dimensions.
· In addition to ultra-small 0.5-mm pitch size, 3-mm, 3.5-mm, 4-mm, and 5-mm board spacing dimensions are available.
· Supports automatic mounting.
· The connector has an absorption surface. Therefore, automatic mounting by embossed packing is possible.
· Equipped with reinforcement hardware for soldered joints.
· Products with attached reinforcement hardware to prevent solder peeling are also available for mounting to FPCs.

In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF12A-40DS-0.5V(81)
DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)
DF12B(3.5)-60DP-0.5V(86)
DF12C(3.0)-60DS-0.5V(81)
DF12E(3.0)-60DP-0.5V(81)
DF12E(3.5)-20DP-0.5V(81)
DF12E(4.0)-40DP-0.5V(81)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften

5.38 €

5 9 Arbeitstage -Buchse40Doppelte niedrige BuchseOhne Verstärkung der Metallhalterung/mit FührungszapfenStapelhöhe: 3,5 bis 5 mm

4.68 €

5 9 Arbeitstage -Stecker50Doppelte niedrige StiftleisteVerstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·3,5 mm

5.23 €

1000 9 Arbeitstage 10Stecker60Doppelte niedrige StiftleisteVerstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·3,5 mm

4.90 €

1000 9 Arbeitstage 10Buchse60Doppelte niedrige BuchseOhne Verstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·3 mm

7.84 €

1000 9 Arbeitstage 10Stecker60Doppelte niedrige StiftleisteOhne Verstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·3 mm

3.69 €

5 9 Arbeitstage 10Stecker20Doppelte niedrige StiftleisteOhne Verstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·3,5 mm

4.86 €

5 9 Arbeitstage 10Stecker40Doppelte niedrige StiftleisteOhne Verstärkung der Metallhalterung/ohne FührungszapfenStapelhöhe:·4 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DF Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine
Nennstrom(A) 0.3 Zulässige Spannung(V) AC 50 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT)
Anschlussrichtung Gerade Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Kontakt-Rastermaß(mm) 0.5
Meterware NA Betriebstemperaturbereich(°C) –45 bis +125 Klemmenabstand(mm) 0.5

Technischer Support