Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 4 bis 8 mm Höhe – Serie DF17

Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 4 bis 8 mm Höhe – Serie DF17
  • Mengenrabatt
Connector for board to board connection with 0.5-mm pitch. Select the distance 4mm to 8mm between circuit boards by combining header and receptacle.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF17(1.0H)-70DP-0.5V(57)

Teilenummer
DF17(1.0H)-70DP-0.5V(57)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.77 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DF Kontakt Stecker/Buchse Stecker
Anzahl der Adern 70 Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 0.3
Zulässige Spannung(V) AC 50 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT) Anschlussrichtung Gerade
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Leiste Spezifikationen Für Stapelhöhe: 4 mm
Eigenschaften Mit Verstärkung der Metallhalterung/mit Führungszapfen Kontakt-Rastermaß(mm) 0.5 Meterware NA
Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85 Klemmenabstand(mm) 0.5

Technischer Support