Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX8-60P-SV(91) |
FX8-60S-SV(21) |
FX8-100P-SV(91) |
FX8-100S-SV(21) |
FX8-140P-SV(91) |
FX8-140S-SV(21) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Produktkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 60 | Leiste | ||
2.45 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 60 | Steckhülse | |
3.15 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Leiste | |
3.37 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 100 | Steckhülse | |
3.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 140 | Leiste | ||
4.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 140 | Steckhülse |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.4 | Zulässige Spannung(V) | AC100 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) |
Anschlussrichtung | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Spezifikationen | Stapelhöhe:·3 mm |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.6 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften