Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 120 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Zwei konsolidierte Produkte | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | ||
2.79 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 60 | Leiste | Für Stapelhöhe:·9 mm/14 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
2.87 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 60 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
2.87 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 60 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
3.07 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 60 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
2.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 80 | Leiste | Für Stapelhöhe:·6 mm/11 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | ||
3.19 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 80 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
2.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 80 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | ||
3.28 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 80 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
3.63 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 80 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
3.45 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 80 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Leiste | Für Stapelhöhe:·9 mm/14 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | ||
3.55 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
3.55 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 100 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
3.96 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 100 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
4.06 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 100 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 5/6/7/9/11 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
3.69 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 120 | Leiste | Für Stapelhöhe:·7 mm/12 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
3.96 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 120 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
3.96 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 120 | Leiste | Für Stapelhöhe:·11 mm/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 120 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
4.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 120 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 5/6/7/9/11 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
2.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 140 | Leiste | Für Stapelhöhe:·9 mm/14 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | ||
2.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 140 | Leiste | Für Stapelhöhe:·5 mm/10 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt | ||
4.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 140 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt | |
4.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 140 | Steckhülse | Für Stapelhöhe: 10/11/12/14/16 mm | Einzelstück | Verpackungsform: Magazin-Verpackungsprodukt |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.4 | Zulässige Spannung(V) | AC100 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) |
Anschlussrichtung | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.6 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften