Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,8 mm Rastermaß und 5 bis 9 mm Höhe, Serie FX6

Platine-zu-Platine-Steckverbinder mit 0,8 mm Rastermaß und 5 bis 9 mm Höhe, Serie FX6
  • Mengenrabatt
The height between boards can be selected from 5 to 9 mm. With a long mating length and large self-alignment volume while maintaining a small size, this product offers high connection reliability.

[Features]
· Compatible with 5 mm to 9 mm stacking height.
· The stacking height between circuit boards is set at between 5 and 9 mm. in 1 mm increments.
· Long effective mating length of 1.7 mm.
· A long and spacious effective mating length of 1.7 mm even with RoPro connectors.
· Fit guiding.
· A ±1 mm self alignment and large guiding volume makes for easy mating.
· Supports automatic mounting.
·In consideration of automatic mounting, and using stick packaging for standard packaging specifications, units with less than 80 pins are available for emboss packaging (however the product has an 80-pin limit).
▪ The SMT solder portion's lead co-planarity maintains a high precision of 0.1 mm max.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX6-20P-0.8SV1(71)
FX6-20P-0.8SV2(71)
FX6-20P-0.8SV(71)
FX6-20S-0.8SV2(71)
FX6-40P-0.8SV2(71)
FX6-40P-0.8SV(71)
FX6-40S-0.8SV2(71)
FX6-50P-0.8SV(71)
FX6-50S-0.8SV(71)
FX6-60S-0.8SV(71)
FX6-80P-0.8SV2(71)
FX6-100P-0.8SV2(71)
FX6-100S-0.8SV2(71)
FX6-100S-0.8SV(71)
FX6A-50P-0.8SV2(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften

1.98 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker20LeisteFür Stapelhöhe:·6 mm/8 mmMit Positionierungszapfen

1.84 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker20LeisteFür Stapelhöhe:·7 mm/9 mmMit Positionierungszapfen

1.50 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker20LeisteFür Stapelhöhe:·5 mm/7 mmMit Positionierungszapfen

2.46 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20SteckhülseFür Stapelhöhe:·7~9 mmMit Positionierungszapfen

2.69 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker40LeisteFür Stapelhöhe:·7 mm/9 mmMit Positionierungszapfen

2.30 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker40LeisteFür Stapelhöhe:·5 mm/7 mmMit Positionierungszapfen

3.16 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse40SteckhülseFür Stapelhöhe:·7~9 mmMit Positionierungszapfen

2.95 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker50LeisteFür Stapelhöhe:·5 mm/7 mmMit Positionierungszapfen

2.57 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse50SteckhülseFür Stapelhöhe: 5~7 mmMit Positionierungszapfen

2.91 €

1 5 Arbeitstage -Buchse60SteckhülseFür Stapelhöhe: 5~7 mmMit Positionierungszapfen

3.64 €

1 5 Arbeitstage 10Stecker80LeisteFür Stapelhöhe:·7 mm/9 mmMit Positionierungszapfen

4.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker100LeisteFür Stapelhöhe:·7 mm/9 mmMit Positionierungszapfen

4.92 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse100SteckhülseFür Stapelhöhe:·7~9 mmMit Positionierungszapfen

4.32 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse100SteckhülseFür Stapelhöhe: 5~7 mmMit Positionierungszapfen

2.63 €

1 5 Arbeitstage -Stecker50LeisteFür Stapelhöhe:·7 mm/9 mmOhne Positionierungszapfen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F FX Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine
Nennstrom(A) 0.5 Zulässige Spannung(V) AC100 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (SMT)
Anschlussrichtung Gerade Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Kontakt-Rastermaß(mm) 0.8
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85 Klemmenabstand(mm) 0.8

Technischer Support