Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Produktkategorie | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 6 mm / 8 mm / 9 mm | 3,5 mm | ||
2.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Steckhülse | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 7 mm / 8 mm / 10 mm | 4,5 mm | ||
3.56 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 32 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 7 mm / 8 mm / 10 mm | 4,5 mm | |
3.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 40 | Steckhülse | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 7 mm / 8 mm / 10 mm | 4,5 mm | ||
3.79 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 40 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 7 mm / 8 mm / 10 mm | 4,5 mm | |
4.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 52 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 7 mm / 8 mm / 10 mm | 4,5 mm | |
2.47 € | 2 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Leiste | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 10 mm / 11 mm | 5,5 mm | ||
3.59 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 32 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 9 mm / 11 mm | 5,5 mm | |
2.90 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 40 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 10 mm / 11 mm | 5,5 mm | |
3.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 40 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 9 mm / 11 mm | 5,5 mm | ||
3.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 60 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 10 mm / 11 mm | 5,5 mm | ||
4.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 68 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 10 mm / 11 mm | 5,5 mm | |
4.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 68 | Steckhülse | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 9 mm / 11 mm | 5,5 mm | ||
5.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 80 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 8 mm / 9 mm / 11 mm | 5,5 mm | |
2.57 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 20 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 6 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
2.22 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 7 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
2.67 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 32 | Steckhülse | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 6 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
2.90 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 32 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 6 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
2.47 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 40 | Leiste | Ohne temporären Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 7 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
3.82 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 68 | Leiste | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 7 mm / 8 mm | 2,5 mm | |
4.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | Steckhülse | Mit Leiterplatten-Befestigungsstift | 5 mm / 6 mm / 8 mm | 2,5 mm |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Zulässige Spannung(V) | AC125 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (DIP) |
Anschlussrichtung | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Eigenschaften
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Gerade Stapelhöhe (individuell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften