Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß: Serie HIF3H

Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit 2,54 mm Rastermaß: Serie HIF3H
  • Mengenrabatt
This is a board-to-board interconnecting (stacking, vertical) connector with a 2.54mm pitch. This can be combined with other HIF3 series connectors.

[Features]
・Product variations: It is possible to connect board-to-board either horizontally or at a right angle.
・Compatibility: It can be combined with other HIF3 series connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIF3H-12DB-2.54DS(71)
HIF3H-16PA-2.54DS(71)
HIF3H-20SA-2.54DSA(71)
HIF3H-24DA-2.54DSA(71)
HIF3H-34DB-2.54DS(71)
HIF3HA-10DA-2.54DSA(71)
HIF3HA-64DA-2.54DSA(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Steckverbinderausführung Anschlussrichtung Produktkategorie Spezifikationen

2.87 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse12Platine-zu-PlatineWinkelBuchse (2 Zeile)Standard

2.97 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker16Für PCBWinkelStiftleisteStandard

3.59 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse20Platine-zu-PlatineGeradeBuchse (1 Zeile)Standard

3.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse24Platine-zu-PlatineGeradeBuchse (2 Zeile)Standard

5.14 €

1 5 Arbeitstage -Buchse34Platine-zu-PlatineWinkelBuchse (2 Zeile)Standard

1.94 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse10Platine-zu-PlatineGeradeBuchse (2 Zeile)Mit Führung zur Vermeidung von inkorrektem Einsetzen

10.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse64Platine-zu-PlatineGeradeBuchse (2 Zeile)Mit Führung zur Vermeidung von inkorrektem Einsetzen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I HIF Nennstrom(A) 3
Zulässige Spannung(V) AC 300 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP) Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Nickelbasis + Goldanteil
Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support