Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Produktkategorie | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 1 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.51 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | |
0.45 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.62 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | |
0.44 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.66 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 5 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | |
0.66 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 5 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.30 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 5 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Stutzen | Verwendet dieselben Kontakte wie die Serie A1. | |
0.75 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | |
0.66 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.28 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Stutzen | Verwendet dieselben Kontakte wie die Serie A1. | |
0.71 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 7 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
0.82 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
1.01 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
1.09 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | |
3.98 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | ||
1.24 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
4.79 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | Stecker | 16 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | ||
1.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 16 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
1.94 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 18 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - | |
2.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | - | ||
2.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | - |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | A2 | Nennstrom(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Spannung(V) | 200 VAC | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 2.54 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften