Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 12 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.28 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 12 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | |
0.12 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.20 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | |
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | |
0.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.26 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.42 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | |
0.20 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.26 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 5 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.44 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | |
0.20 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.33 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 6 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.56 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 7 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | |
0.30 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | |
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 10 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | |
0.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 15 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn | Stiftleiste | |
0.09 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.09 € | 100 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.12 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.12 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 5 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.14 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.16 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | |
0.26 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 15 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | HNC |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 250 VAC | Kontakt-Rastermaß(mm) | 2.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 | Verteileranschlussraster(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften