Teilenummer
|
---|
MDF14A-5P-2.5DS(05) |
MDF14A-7P-2.5DS(05) |
MDF14A-8P-2.5DS(05) |
MDF14A-10P-2.5DS(05) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
0.35 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
0.40 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
0.43 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MDF | Kontakt Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine | Nennstrom(A) | 5 | Zulässige Spannung(V) | 250 VAC |
Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (DIP) | Anschlussrichtung | Winkel | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Zinn |
Produktkategorie | Stiftleiste | Spezifikationen | Maschinell geknickte temporäre Befestigung der Leiterplatte | Kontakt-Rastermaß(mm) | 2.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften