Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DF4-18DP-2C |
DF4-26DP-2C |
DF4-2428PC(05) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number Of Cores | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelter niedriger Stecker | NA | 2 | |
0.16 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | - | Gerade | Keine Klemme | Doppelter niedriger Stecker | NA | 2 | |
0.04 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Crimp | - | Zinn | Anschlussklemme (AWG 28 bis 24) | Lockere Klemme | NA |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Stecker | Steckverbinderausführung | Für PCB | Nennstrom(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | 250 VAC | Spezifikationen | Direkte Befestigung auf Platine | Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number Of Cores
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften