Steckverbinder für Flachbandkabel, kompatibel mit 3 A, Serie HIF4

Steckverbinder für Flachbandkabel, kompatibel mit 3 A, Serie HIF4
  • Mengenrabatt
Current volume is now 3 A rather than the 1 A of conventional ribbon cable connectors (HIF3B, etc.), offering a wider range of use.

[Features]
· Current volume is now 3 A rather than the 1 A of conventional ribbon cable connectors such as HIF3B, offering a wider range of use.
· With an automatic lock mechanism, exceptional reliability in the face of vibrational impact is ensured.
· With an automatic extraction lever with lock release, an extraction tool is not required.
· Compatible lines include the (UL2651) No. 24 AWG flat cable (7 wires/0.203 mm, external cover diameter of 1.0–1.2 mm).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIF4-16D-3.18R
HIF4-20D-3.18R
HIF4-20P-3.18DS
HIF4-20P-3.18DSA
HIF4-26D-3.18R
HIF4-26P-3.18DSA
HIF4-34D-3.18R
HIF4-34P-3.18DS
HIF4-34P-3.18DSA
HIF4-40D-3.18R
HIF4-40P-3.18DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Produktkategorie

4.07 €

60 13 Arbeitstage 10Buchse16[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchse

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse20[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchse

5.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker20Für PCB-WinkelStiftleiste

4.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker20Für PCB-GeradeStiftleiste

11.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse26[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchse

5.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker26Für PCB-GeradeStiftleiste

9.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse34[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchse

9.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker34Für PCB-WinkelStiftleiste

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker34Für PCB-GeradeStiftleiste

10.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse40[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchse

8.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker40Für PCB-WinkelStiftleiste

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials G / H / I G·H·I HIF
Nennstrom(A) 3 Allowable Voltage(V) AC 300 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Nickel + teilweise Vergoldung
Kontakt-Rastermaß(mm) 3.18 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support