Steckverbinder mit Verriegelung für Interne Stromversorgung, kompatibel mit Verguss mit 5 mm Rastermaß – Serie DF5【1-100 Stk. pro Packung】

Steckverbinder mit Verriegelung für Interne Stromversorgung, kompatibel mit Verguss mit 5 mm Rastermaß – Serie DF5
  • Mengenrabatt
Connector with lock for board-to-cable connection, with 5-mm pitch. Supports 8 maximum amperes. · Supports potting, and is ideal for connecting internal power supplies in equipment.

[Features]
· Potting is supported: Enables potting up to 9 mm, and is low-profile with a mounting height of 22.5 mm.
· Prevents incorrect insertion: A complete prevention mechanism guards against reverse entry and insertion into opposite poles during the coupling of pin headers and sockets.
· Solder cracking protection: Glass-fiber reinforced resin is utilized for the pin header case, as a measure for protecting against solder cracking caused by thermal contraction.
· Prevents reverse entry into board: Added guide posts on pin headers prevent reverse board entry.
· Full lock mechanism: Equipped with an outer-lock type full-lock mechanism.
· 8 A current rating: Can carry a maximum current of 8 Amperes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF5-1822SC
DF5A-2S-5C
DF5A-3S-5C
DF5A-4DS-5C
DF5A-5S-5C
DF5A-6DS-5C
DF5A-8DS-5C
DF5A-10DS-5C
DF5A-1822SC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)

5.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage --8CrimpZinnBuchsenkontaktBeschichtung Außendurchmesser: 1,6 mm, 1,8 mm, 2,1 mm18–22NANA

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage 2[Kabelanschluss] Kabelanschluss8-Keine KlemmeBuchseEinreihig-55

0.55 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage 3[Kabelanschluss] Kabelanschluss8-Keine KlemmeBuchseEinreihig-55

0.11 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 4[Kabelanschluss] Kabelanschluss8-Keine KlemmeBuchseZweireihig-55

0.16 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 5[Kabelanschluss] Kabelanschluss8-Keine KlemmeBuchseEinreihig-55

0.14 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 6[Kabelanschluss] Kabelanschluss8-Keine KlemmeBuchseZweireihig-55

0.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 8[Kabelanschluss] Kabelanschluss7-Keine KlemmeBuchseZweireihig-55

0.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kabelanschluss] Kabelanschluss7-Keine KlemmeBuchseZweireihig-55

5.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage --8CrimpZinnBuchsenkontaktBeschichtung Außendurchmesser: 2,4 mm, 2,6 mm, 2,9 mm18–22NANA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Applicable pin/contact Buchse Allowable Voltage(V) AC / DC 500 Connection direction Gerade
Representative Standard UL / CUL Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85

Technischer Support