Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit Verriegelung, 7,92 mm Rastermaß – Serie DF22【1-100 Stk. pro Packung】

Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit Verriegelung, 7,92 mm Rastermaß  – Serie DF22
  • Mengenrabatt
[Features]
· Cable connector for board-to-cable and cable-to-cable connections. Supports 30 maximum amperes.
· Equipped with a lock mechanism and mechanism for preventing incorrect insertion to ensure safety.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF22-2EP-7.92C
DF22-2P-7.92DSA(05)
DF22-2S-7.92C(28)
DF22-3EP-7.92C
DF22-3P-7.92DS(05)
DF22-3P-7.92DSA(05)
DF22-3S-7.92C(28)
DF22-4DEP-7.92C
DF22-4S-7.92C(28)
DF22-5P-7.92DSA(05)
DF22-5S-7.92C(28)
DF22-1416PC
DF22-1416SC
DF22A-3EP-7.92C
DF22A-1012SC
DF22A-1416PC
DF22A-1416SC
DF22B-3S-7.92C
DF22B-4DS-7.92C
DF22C-1S-7.92C
DF22CR-3S-7.92C
DF22L-2P-7.92DS(05)
DF22L-2P-7.92DSA(05)
DF22L-2S-7.92C(28)
DF22L-3S-7.92C(28)
DF22L-4S-7.92C(28)
DF22R-2P-7.92DS(05)
DF22R-2P-7.92DSA(05)
DF22R-2S-7.92C(28)
DF22R-3P-7.92DS(05)
DF22R-3S-7.92C(28)
DF22R-4S-7.92C(28)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Anschlussrichtung Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Kontakt-Rastermaß
(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)

21.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker2Plattenmontage25CrimpGeradeKeine KlemmeRelais-SteckerMit PlattensperreFührungsstift: Innere Seite7.92NA

42.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stecker2Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Innere Seite7.92NA

13.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse2Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.31 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Plattenmontage25CrimpGeradeKeine KlemmeRelais-SteckerMit PlattensperreFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.61 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker3Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Innere Seite7.92NA

56.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stecker3Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Innere Seite7.92NA

20.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.39 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker4Plattenmontage22CrimpGeradeKeine KlemmeDoppelte niedrige Relais-SteckerMit PlattensperreFührungsstift: Innere Seite7.92NA

22.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss22CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

75.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker5Für PCB22[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Innere Seite7.92NA

27.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Buchse5Kabelanschluss22CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.15 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker---CrimpGeradeZinnRelaisstecker-KontaktAWG14 bis 16UL-Ausführung 1430NA2.6

13.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse---CrimpGeradeZinnBuchsenkontaktAWG14 bis 16UL-Ausführung 1430NA2.6

0.31 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeRelais-SteckerOhne PlattensperreFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.21 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse---CrimpGeradeZinnBuchsenkontaktAWG10 bis 12UL-Ausführung 1015NA4.04, 4.69

0.15 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker---CrimpGeradeZinnRelaisstecker-KontaktAWG14 bis 16UL-Ausführung 1015NA3.2, 3.7

12.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse---CrimpGeradeZinnBuchsenkontaktAWG14 bis 16UL-Ausführung 1015NA3.2, 3.7

0.28 €

30 8 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Lange Ausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.31 €

8 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss22CrimpGeradeKeine KlemmeDoppelte niedrige Relais-BuchseVerriegelnd: StandardausführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.09 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse1Kabelanschluss30CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Lange Ausführung / Verriegelungsform: Betriebsverbesserung-AusführungFührungsstift: Innere Seite7.92NA

0.21 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Lange Ausführung / Verriegelungsform: Betriebsverbesserung-AusführungFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

45.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker2Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Linke Seite7.92NA

43.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker2Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Linke Seite7.92NA

13.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse2Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Linke Seite7.92NA

22.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Linke Seite7.92NA

26.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss22CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Linke Seite7.92NA

45.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Stecker2Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

42.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker2Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

13.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse2Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

57.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Stecker3Für PCB25[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelZinn-KupferStiftleisteNAFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

22.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Buchse3Kabelanschluss25CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

25.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Buchse4Kabelanschluss22CrimpGeradeKeine KlemmeStutzenHöhe: Standardausführung / Verriegelungsform: StandardausführungFührungsstift: Rechte Seite7.92NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DF Zulässige Spannung(V) AC / DC 1000
Repräsentativer Standard UL / CUL / TÜV Meterware NA Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85
Hinweis Nennspannung UL-/C-UL-/TÜV-Standardwert: 600 V AC/DC

Technischer Support