Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe) (mm) | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Steckhülse | NTT-Spezifikationen | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 26,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 29,7 | 3C-2T | –30 bis +60 | |
10.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Buchse | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 11,5 x 28,7 | 3C-2V | –30 bis +60 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 29,5 | 3C-2V | –25 bis +85 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Buchse | NTT-Spezifikationen | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 28,7 | 3C-2V | –30 bis +60 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | Lötmittel | Winkel | 75 | - | 0–2 | Steckhülse | Standard | BNC75Ω-kompatible Artikel | 11 x 11 x 29,9 | Keine besonderen Hinweise | –30 bis +60 | |
32.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Adapter | Standard | Buchse-Buchse | 15 x 15 x 34 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | ||
13.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Adapter | Standard | Buchse-Buchse | 11,1 x 11,1 x 32,5 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Gold | 0–4 | Buchse | Standard | Sicherungsmutter | 15 x 15 x 26,8 | 1,5D-2V | –30 bis +85 | |
18.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Buchse | Standard | Sicherungsmutter | 12 x 12 x 26,8 | 1,5D-2W | –30 bis +85 | |
45.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Gold | 0–4 | Steckhülse | Standard | Sicherungsmutter | 15 x 15 x 31,7 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
7.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Steckhülse | Standard | Plattenstärke: 3 mm / Mit Anschlagsmutter | 12,7er Sechskant x 30,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
21.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Buchse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 13 x 31 | 1,5C-2V / 1,5D-2V | –30 bis +60 | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Winkel | 50 | Silber | 0–2 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 24,15 x 11 x 18 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für PCB | - | Winkel | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 24,65 x 12 x 19,5 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Winkel | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 24,65 x 12 x 22 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
16.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 8,1 x 8,1 x 25 | 1,5D-2V | –30 bis +60 | ||
18.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 10 x 10 x 28,1 | 1,5C-2V / 1,5D-2V | –30 bis +85 | |
22.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 8,1 x 8,1 x 25 | 1,5D-2W | –30 bis +60 | |
21.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 10 x 10 x 28,1 | 1,5C-2W / 1,5D-2W | –30 bis +60 | |
7.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 26,5 | 3C-2V | –30 bis +60 | |
16.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 31 | 5D-2V | –30 bis +60 | |
21.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 15 x 15 x 33,7 | 5C-2V / 5D-2V | –30 bis +60 | |
16.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–3 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 8,1 x 8,1 x 25 | RG-188A/U | –30 bis +60 | |
22.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Adapter | Standard | Buchse-Buchse | 17,5 x 17,5 x 34 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
17.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Buchse | Standard | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 26,8 | 1,5D-2V | –30 bis +60 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Buchse | Standard | Sicherungsmutter | 16 x 16 x 29 | RG-58/U / RG-55/U | –30 bis +60 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Buchse | Standard | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 26,8 | RG-188A/U | –30 bis +60 | |
11.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 12 x 12 x 20,4 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 11,2 x 11,2 x 23,1 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
8.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | - | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Steckhülse | Standard | Keine besonderen Hinweise | 11,2 x 11,2 x 23,1 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
29.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | [Sonstige] Ausführung T | 50 | Silber | 0–4 | Adapter | Standard | Buchse-Buchse-Buchse | 22,8 x 11,1 x 36 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
8.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Stecker | MIL-Standard | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 26,5 | RG-58/U / RG-55/U | –30 bis +60 | |
9.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Buchse | MIL-Standard | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 12,7 x 28,7 | RG-58/U / RG-55/U | –30 bis +60 | |
29.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Relais | - | [Sonstige] Ausführung T | 50 | Silber | 0–4 | Adapter | MIL-Standard | Buchse-Stecker-Buchse | 27,4 x 14,5 x 32,5 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
9.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | MIL-Standard | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 26,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Relais | - | Winkel | 50 | Silber | 0–1 | Adapter | MIL-Standard | Stecker-Buchse | 25,4 x 14,5 x 23 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Adapter | MIL-Standard | Buchse-Buchse | 17,5 x 17,5 x 32,5 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
17.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–2 | Adapter | MIL-Standard | Stecker-Stecker | 14,5 x 14,5 x 32,6 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | MIL-Standard | Plattenstärke: 2,3 mm / Mit Anschlagsmutter | 14,5 x 14,5 x 26,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | MIL-Standard | Plattenstärke: 3 mm / Mit Anschlagsmutter | 12,7 x 12,7 x 26,2 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | MIL-Standard | Plattenstärke: 1,3 mm / Mit Anschlagsmutter | 12,7 x 12,7 x 21,9 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Steckhülse | MIL-Standard | Plattenstärke: 3 mm / Mit Anschlagsmutter | 12,7 x 12,7 x 26,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
39.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Winkel | 50 | Silber | 0–1 | Stecker | MIL-Standard | Keine besonderen Hinweise | 33 x 14,5 x 25,4 | RG-58/U / RG-55/U | –30 bis +60 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm)
Passendes Kabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften