Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IC11S-PL-SF-EJL(71) |
IC11S-PL-SF-EJR(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Position des Tasters: Links | |
6.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Position des Tasters: Rechts |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | G / H / I | G·H·I | IC | Kontakt Stecker/Buchse | Stecker |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 68 | Steckverbinderausführung | Für PCB | Nennstrom(A) | 0.5 |
Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) | Anschlussrichtung | Winkel | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Produktkategorie | SMT-Einheit | Spezifikationen | Standard/ohne Abstand | Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften