DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN12

DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN12
  • Mengenrabatt
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Available in a wide variety and supports various connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCN12-10S-2.54DSA(71)
PCN12-20S-2.54DSA(71)
PCN12-96P-2.54DS(71)
PCN12-96S-2.54DSA(71)
PCN12A-64P-2.54DS(71)
PCN12E-10S-2.54DSA(71)
PCN12E-20S-2.54DSA(71)
PCN12E-50S-2.54DSA(71)
PCN12E-96P-2.54DS(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Anschlussrichtung Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften

1.79 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse10GeradeStutzen2-Leiter-DIP-AusführungStandardausführung

2.37 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse20GeradeStutzen2-Leiter-DIP-AusführungStandardausführung

4.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker96WinkelStecker3-Leiter-DIP-AusführungDIN-Standard, Ausführung C

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse96GeradeStutzen3-Leiter-DIP-AusführungStandardausführung

3.13 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker64WinkelStecker2-Leiter-DIP-AusführungOriginalausführung

2.14 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse10GeradeStutzen2-Leiter-DIP-AusführungMit Sicherungsstift zur temporären Befestigung der Leiterplatte

3.24 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse20GeradeStutzen2-Leiter-DIP-AusführungMit Sicherungsstift zur temporären Befestigung der Leiterplatte

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse50GeradeStutzen2-Leiter-DIP-AusführungMit Sicherungsstift zur temporären Befestigung der Leiterplatte

6.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker96WinkelStecker3-Leiter-DIP-AusführungMit Sicherungsstift zur temporären Befestigung der Leiterplatte/Platzierung Leiterplattenende

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe P Q R P· Q· R PCN Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine
Nennstrom(A) 2 Zulässige Spannung(V) AC 300 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Nickelbasis + Gold Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support