DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN13

DIN-Norm-konformer Platine-zu-Platine-Steckverbinder, Serie PCN13
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Reduces cost by using a single-sided, two-point connection for the terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCN13-20S-2.54DS(71)

Teilenummer
PCN13-20S-2.54DS(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.60 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe P Q R P· Q· R PCN Kontakt Stecker/Buchse Buchse
Anzahl der Adern 20 Steckverbinderausführung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 2
Zulässige Spannung(V) AC 300 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP) Anschlussrichtung Winkel
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Stutzen Spezifikationen 2-Leiter-DIP-Ausführung
Eigenschaften Zwei-Punkt-Kontaktstruktur auf einer Seite Kontakt-Rastermaß(mm) 2.54 Betriebstemperaturbereich(°C) –30 bis +85
Klemmenabstand(mm) 2.54

Technischer Support