Steckergehäuse D-Sub-Steckverbinder (EMI-Abschirmung) , Serie CTH

Steckergehäuse D-Sub-Steckverbinder (EMI-Abschirmung) , Serie CTH
  • Mengenrabatt
These are EMI-shielded plug cases for D-sub connectors. • Because the ABS resin is plated, the connectors are lightweight, sturdy, and provide improved electromagnetic shielding.

[Features]
· Because the lock mechanism is a screw type mechanism it is rugged and reliable.
· Because the material properties call for plating a tough ABS resin, the resin is lightweight, solid, and provides an improved electromagnetic wave shielding effect.
· In order to improve the shield effect, the cable clamp is secured using 2 types of clamps on the shield part and the clamp has a configuration for pinching the plug cases together.
• Use screws to ground the drain wire of the cable with a clamp.
• Easily incorporated using solder (HD type), pressure contact (FD*D type) or crimping (CD type).
• For FD*D, however, wire a fused I/O cable when using the case.
• CTH-type plug cases use UL94HB ABS resin and the plating conforms to the UL746C standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDA-CTH1(4-40)(10)
HDA-CTH1(10)
HDA-CTH(4-40)(10)
HDA-CTH(10)
HDB-CTH1(4-40)(10)
HDB-CTH1(10)
HDB-CTH(4-40)(10)
HDB-CTH(10)
HDC-CTH1(4-40)(10)
HDC-CTH1(10)
HDC-CTH(4-40)(10)
HDC-CTH(10)
HDE-CTH1(4-40)(10)
HDE-CTH1(10)
HDE-CTH(4-40)(10)
HDE-CTH(10)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Spezifikationen Eigenschaften

19.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Drehbare VerriegelungsschraubeSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

14.78 €

1 6 Arbeitstage -15Drehbare VerriegelungsschraubeSchrauben-Ausführung M2.6

14.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Sicherungsschraube für SchraubendreherSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

13.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -15Sicherungsschraube für SchraubendreherSchrauben-Ausführung M2.6

20.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -25Drehbare VerriegelungsschraubeSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

16.62 €

1 6 Arbeitstage -25Drehbare VerriegelungsschraubeSchrauben-Ausführung M2.6

15.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Sicherungsschraube für SchraubendreherSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

13.37 €

2 6 Arbeitstage -25Sicherungsschraube für SchraubendreherSchrauben-Ausführung M2.6

22.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -37Drehbare VerriegelungsschraubeSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

18.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -37Drehbare VerriegelungsschraubeSchrauben-Ausführung M2.6

14.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1037Sicherungsschraube für SchraubendreherSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

17.37 €

1 6 Arbeitstage -37Sicherungsschraube für SchraubendreherSchrauben-Ausführung M2.6

16.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109Drehbare VerriegelungsschraubeSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

13.63 €

1 6 Arbeitstage -9Drehbare VerriegelungsschraubeSchrauben-Ausführung M2.6

11.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 109Sicherungsschraube für SchraubendreherSchraubenausführung: Zoll-Ausführung

13.22 €

2 6 Arbeitstage -9Sicherungsschraube für SchraubendreherSchrauben-Ausführung M2.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials A / B / C A· B· C CTH
D· E· F Dsub Connection direction Gerade Produktkategorie Steckergehäuse
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +65

Technischer Support