D-Sub-Steckverbinder (Ausführung mit gerader Platinenmontage) , Serie SD (Teilenummern)

D-Sub-Steckverbinder (Ausführung mit gerader Platinenmontage) , Serie SD
  • Mengenrabatt
A straight circuit board mounting type D-sub connector. Usable with each type of D-sub connector.

[Features]
· Has a metal shell and so has a small and lightweight connector.
· The terminal contact portion is gold-plated, the circuit board mounting side is gold flash/tin-plated, and it excels at effectively reducing metal.
· Affixed perpendicularly on a printed circuit board for high-density mounting, and highly useful for connecting to cable plugs.
· With dip soldering (HD type), crimping (CD type), and ribbon pressure connecting (FD type), this product can be used with a variety of models.
· The insulation material is heat resistant and uses the excellent PBT resin (UL94V-0)containing glass.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDAB-15P(55)
SDAB-15S(55)
SDAG-15PF(55)
SDAG-15S(55)
SDBB-25P(55)
SDBB-25S(55)
SDBG-25S(55)
SDCB-37P(55)
SDCB-37S(55)
SDCG-37S(55)
SDDB-50P(55)
SDDB-50S(55)
SDEB-9P(55)
SDEB-9S(55)
SDEG-9PF(55)
SDEG-9S(55)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Spezifikationen Eigenschaften

8.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker15GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

7.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse15GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

5.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker15ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

5.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse15ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

9.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker25GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

11.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse25GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

8.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse25ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

13.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker37GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

19.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse37GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

12.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse37ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

46.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker50GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

39.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse50GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker9GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

4.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse9GoldanschlagStandardausführungBeschichtung: Gold (Anschlag)

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker9ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

4.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse9ZinnAusführung Klemme mit langen FüßenBeschichtung: Zinnbeschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials S / T / U D· E· F Dsub
S· T· U SD Steckverbinderausführung Für PCB Nennstrom(A) 3
Allowable Voltage(V) AC350 Verkabelungsverfahren Leiterplattenbefestigung (DIP) Connection direction Gerade
Produktkategorie Steckhülse Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support