Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FDA-15P(05) |
FDA-15PF(05) |
FDA-15S(05) |
FDB-25P(05) |
FDB-25PF(05) |
FDB-25S(05) |
FDC-37P(05) |
FDC-37PF(05) |
FDC-37S(05) |
FDE-9P(05) |
FDE-9PF(05) |
FDE-9S(05) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 15 | NA | ||
20.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 15 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 15 | NA | |
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 25 | NA | ||
22.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | 25 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 25 | NA | |
28.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 37 | NA | ||
28.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 37 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
28.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 37 | NA | ||
12.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 9 | NA | ||
17.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 9 | Abschirmbare Bearbeitungselemente | |
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 9 | NA |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | Dsub |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinderausführung | Kabelanschluss | Nennstrom(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | 200 VAC |
Verkabelungsverfahren | Pressschweißen | Connection direction | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Nickel + teilweise Vergoldung |
Produktkategorie | Verbindungsstück | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften