Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NX30TA-32PAA(50) |
NX60T-32SAA9-SP(50) |
NX60TA-25SAA9-SP(50) |
NX60TA-32SAA3-SP(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Produktkategorie | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Klemmenabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 32 | Kabelanschluss | [Pressschweißen] Einzeldraht, Druckkontakt | Gerade | Steckereinheit | NA | 28 | 1.6 | ||
5.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 32 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Steckhülse | Radialversatz 0,9 mm | NA | 0.8 | ||
5.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 25 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Steckhülse | Radialversatz 0,9 mm | NA | 0.8 | |
5.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 32 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Winkel | Steckhülse | Radialversatz 0,3 mm | NA | 0.8 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | NX | Nennstrom(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Spannung(V) | AC125 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.8 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften