Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (1 mm Rastermaß) , unterstützt Serie LVDS – FX15

Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (1 mm Rastermaß) , unterstützt Serie LVDS – FX15
  • Mengenrabatt
A shielded connector supporting LVDS transmission. A common board connector that can be selected with a discrete cable, a thin coaxial cable, or a shielded FCC.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX15S-31P-C
FX15S-41P-0.5SD
FX15S-41P-C
FX15S-51P-C
FX15SW-31P-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Verkabelungsverfahren Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)

1.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31CrimpKeine KlemmeSteckerAusführung mit Abschirmungsverstärkung durch GehäuseNA32–30

1.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41LötmittelGoldSteckereinheitAusführung mit Gehäuse, kompatibel mit Koaxialkabeln aus dünnem DrahtNANA

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41CrimpKeine KlemmeSteckerAusführung mit Abschirmungsverstärkung durch GehäuseNA32–30

1.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51CrimpKeine KlemmeSteckerAusführung mit Abschirmungsverstärkung durch GehäuseNA32–30

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31CrimpKeine KlemmeSteckerAusführung mit Abschirmungsverstärkung durch GehäuseMit Feindraht kompatible Produkte30–28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F FX
Applicable pin/contact Stecker Steckverbinderausführung Kabelanschluss Nennstrom(A) 0.5
Allowable Voltage(V) AC100 Connection direction Gerade Kontakt-Rastermaß(mm) 1
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support