SMA-Steckverbinder Serie HRM

SMA-Steckverbinder Serie HRM
  • Mengenrabatt
This is a MIL standard coaxial connector, SMA connector. We were the first company to successfully develop this . With high reliability and different variations, it is used with a wide range of equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRM-100-1(40)
HRM-100-1S(40)
HRM-100-2.19PSP(40)
HRM-100-3S(09)
HRM-101(09)
HRM-101S(09)
HRM-200-040PBN(40)
HRM-200-2-C(40)
HRM-200-2S-1C(40)
HRM-200-2S-C(40)
HRM-202(40)
HRM-202S(40)
HRM-206S
HRM-300-11S
HRM-300-25S
HRM-300-60S
HRM-300-110S
HRM-300-118S
HRM-300-126B(40)
HRM-300-126S(40)
HRM-300-134B(40)
HRM-301(09)
HRM-301S
HRM-302(09)
HRM-302S
HRM-303(09)
HRM-303S
HRM-304(09)
HRM-305(40)
HRM-306(09)
HRM-306S
HRM-307(40)
HRM-402S(40)
HRM-403(40)
HRM-406S(40)
HRM-407(40)
HRM(G)-306B(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussart Steckverbinderausführung Anschlussrichtung Frequenzbereich
(GHz)
Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Besondere Hinweise Passendes Kabel Hinweis

18.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0 bis 12,4SteckerFür halbstarres 0,085-Zoll-KabelKeine besonderen Hinweise-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

23.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussGerade0 bis 12,4SteckerFür halbstarres 0,085-Zoll-KabelGehäuse: Passivierung / Kupplung: Passivierung / Verschluss: Vergoldung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

14.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0–5SteckerFür halbstarres 0,085-Zoll-KabelGehäuse: Vergoldung / Kupplung: Passivierung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

29.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4BuchseFür halbstarres 0,085-Zoll-KabelGehäuse: Passivierung / Verschluss: Vergoldung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

9.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussGerade0 bis 18SteckerFür halbstarres 0,141-Zoll-KabelKeine besonderen Hinweise-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

7.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussGerade0 bis 18SteckerFür halbstarres 0,141-Zoll-KabelGehäuse: Vergoldung / Kupplung: Passivierung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

12.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussGerade0–6SteckerFür Koaxialkabel mit dünnem DrahtKeine besonderen Hinweise-φ0,81-Ausführung330 V AC eff

15.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0–1SteckerFür flexible KabelKupplung: Metallplatte-1,5D-2V330 V AC eff

19.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0–1SteckerFür flexible KabelKupplung: Passivierung-1,5D-2W330 V AC eff

14.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0–1SteckerFür flexible KabelKupplung: Passivierung-1,5D-2V330 V AC eff

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussGerade0 bis 12,4SteckerFür flexible KabelKupplung: Metallplatte-RG-142B/U / RG-55/U330 V AC eff

17.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussGerade0 bis 12,4SteckerFür flexible KabelKupplung: Passivierung-RG-142B/U / RG-55/U330 V AC eff

57.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4BuchseFür flexible KabelKeine besonderen Hinweise-RG-142B/U / RG-55/U330 V AC eff

21.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKlemmenkontakt / Kupplung: PassivierungHRS Nr:CL323-0215-5Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

32.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKlemmenkontakt / Kupplung: PassivierungHRS Nr:CL323-0219-6Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

23.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / Lötanschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

29.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

30.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

12.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCBWinkel0 bis 12,4SteckhülseLeiterplattenmontageGehäuse: Messing / Kupplung: Metallbeschichtung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

43.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCBWinkel0 bis 12,4SteckhülseLeiterplattenmontageKupplung: Passivierung-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

16.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCBGerade0 bis 12,4SteckhülseLeiterplattenmontageGehäuse: Messing-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

17.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-Schraubbefestigung / ohne IsolierungKupplung: Metallbeschichtung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

22.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse4-Punkt-Schraubbefestigung / ohne IsolierungKupplung: Passivierung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

16.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-Schraubbefestigung / mit IsolierungKupplung: Metallbeschichtung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

14.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-Schraubbefestigung / mit IsolierungKupplung: Passivierung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

21.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Vergoldet / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

17.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

15.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Metallbeschichtung / Schlitzklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

29.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageWinkel0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Vergoldet / halbrunder AnschlussHRS Nr:CL323-0017-1-40Keine besonderen HinweiseZiehen Sie bei der Auswahl von Artikeln mit 330 V AC eff den Katalog zu Rate

17.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Vergoldet / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

22.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

40.49 €

1 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageWinkel0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Metallbeschichtung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

26.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerPlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-Schraubbefestigung / mit IsolierungKupplung: Passivierung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

26.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerPlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse2-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Vergoldet / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

25.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerPlattenmontageGerade0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Passivierung / halbrunder Anschluss-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

50.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerPlattenmontageWinkel0 bis 12,4Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungKupplung: Metallbeschichtung / Runde Stangenklemme-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

4.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchsePlattenmontageGerade0 bis 18Steckhülse4-Punkt-SchraubverbindungGehäuse: Messing, vernickelt-Keine besonderen Hinweise330 V AC eff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe G / H / I G·H·I HRM
S· T· U SMA Anzahl der Adern 1 Zulässige Spannung(V) 330
Verkabelungsverfahren Lötmittel Impedanz(Ω) 50 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +125

Technischer Support