Cannon-Steckverbinder, Serie HA

Cannon-Steckverbinder, Serie HA
  • Mengenrabatt
Latch-type round connectors mainly for audio equipment. (Usually known as Cannon connectors.)

[Features]
· There is the HA16 type with its simple and smart streamlined design that puts the cable clamp inside the plug connector, and the HA216 and HA316 types that place the cable clamp on the outside. Select the type that best suits your equipment.
· Due to the shrinking size of devices, there are four different sizes of connector receptacles to suit the area where your device is installed.
· For the three-pin type, there are four interlocking types to choose from.
· There are two types of plug receptacle lock release levers to choose from. The conventional push type, and the more convenient down type (which releases by pushing down on the lever).
· Select your connector depending on usage. The receptacle-side connector comes in either a solder type or a circuit board DIP type.
· In addition, the circuit board DIP type can be mounted inside the device, for even easier ease of connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA16PRK-4S
HA16PRN-3SF-A(71)
HA16RA-3P(76)
HA16RA-4P(76)
HA16RD-3P(76)
HA16RM-3PE(76)
HA216J-5P(76)
HA216P-3S(71)
HA216P-4S(71)
HA216P-5S(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Produktkategorie Eigenschaften Leiterplattenbefestigung Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe)
(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)
Gegenstück 1

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4Plattenmontage5Stecker SteckdoseKleine Flanschausführung/Mit ErdungsklemmeNA25 x 30 x 42,7NAHA216J-4P(76)

42.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse12Plattenmontage3Stecker Steckdose4-Reihen-Ausführung / LötausführungNA28 x 88 x 33,4NAHA16JA-3P(76)

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Plattenmontage15SteckhülseKleine FlanschausführungNA24 x 22,2 x 27NAHA16PA-3S(71)

5.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker4Plattenmontage5SteckhülseKleine FlanschausführungNA24 x 22,2 x 27NAHA16PK-4S(71)

5.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Plattenmontage15SteckhülseMittlere FlanschausführungNA25 x 30 x 27,1NAHA16PA-3S(71)

5.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker3Für PCB3SteckhülseFür OberflächenmontageDurchgangsbohrung (DIP)22,4 x 28 x 29,8NAHA16PA-3S(71)

7.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker5Kabelanschluss4BuchseGeschirmte AusführungNAφ 19 × 72φ 5HA216P-5S(71)

8.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse3Kabelanschluss15SteckerGeschirmte AusführungNAφ 19 × 78,5φ 5HA216J-3P(76)

7.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4Kabelanschluss5SteckerGeschirmte AusführungNAφ 19 × 77,7φ 5HA216J-4P(76)

9.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse5Kabelanschluss4SteckerGeschirmte AusführungNAφ 19 × 78,5φ 5HA216J-5P(76)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Runde Form Connector series initials G / H / I G·H·I HA
Verkabelungsverfahren Lötmittel Connection direction Gerade Gehäusegröße 16
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Silber Spezifikationen Push-Pull-Sperre Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +70

Technischer Support