DeviceNet-kompatibler Steckverbinder, Serie HR31

DeviceNet-kompatibler Steckverbinder, Serie HR31
  • Mengenrabatt
These are DeviceNet standard compliant connectors. These connectors simplify connection, reduce plug connector size, and promote differentiation compared to conventional parts.

[Features]
· DeviceNet compliant: The HR31 series is a FA network device standards product. (Terminal contacts: Gold-plated)
· Screw-lock: All screw-lock equipped products can be securely locked, allowing for increased locking strength.
· Snap-lock: The snap-lock feature creates a tactile click when mating.
· Commercially available tools can be used: These connectors are designed to be used with crimp tools conforming to JIS C 9711 standards.
· Designed to allow for removal by ⌀1 mm pin when improperly wired.
· Protected contacts: The crimped contacts are protected by the plug housing, reducing damage to the contacts during connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR31-5.08P-5SC(72)
HR31-5.08R-5PD(76)
HR31-SC-121(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Leiterplattenbefestigung Passendes Kabel Verteileranschlussraster
(mm)

1.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse5[Kabelanschluss] Kabelanschluss12CrimpGeradeKeine KlemmeSteckerSchraubverriegelungs-AusführungFarbe der Isolierung: GrünNA0,25 bis 1,65 mm2 / 1,04 bis 2,63 mm25.08

2.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker5Für PCB12LötmittelGeradeGoldSteckhülseSchraubverriegelungs-AusführungFarbe der Isolierung: GrünDurchgangsbohrung (DIP)NA5.08

1.10 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse--10Crimp-GoldLockere KlemmeNANANA0,25 bis 1,65 mm2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials G / H / I G·H·I HR
Allowable Voltage(V) AC 250, DC 350 Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +100

Technischer Support